Termékek közzététele
Visszafolyás gátló különböző, nem szabályozható nyomásszintekkel
Visszafolyás gátló különböző, nem szabályozható nyomásszintekkel
    Caleffi

    Visszafolyás gátló különböző, nem szabályozható nyomásszintekkel

    Visszafolyás gátló különböző, nem szabályozható nyomásszintekkel. Alaphelyzetben zárt. Sárgaréz test. PN 10. Belső menetes csőcsatlakozóval. Menetes kimenettel. Max. üzemi hőmérséklet: 65°C.
    Specifikáció
    • Visszafolyás gátló különböző, nem szabályozható nyomásszintekkel. Alaphelyzetben zárt. Sárgaréz test. PN 10. Belső menetes csőcsatlakozóval. Menetes kimenettel. Max. üzemi hőmérséklet: 65°C.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító573
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC