Termékek közzététele
Visszafolyás gátló szabályozható csökkentett nyomásszinttel, BA tipus
Visszafolyás gátló szabályozható csökkentett nyomásszinttel, BA tipus
Visszafolyás gátló szabályozható csökkentett nyomásszinttel, BA tipus
Visszafolyás gátló szabályozható csökkentett nyomásszinttel, BA tipus
    Caleffi

    Visszafolyás gátló szabályozható csökkentett nyomásszinttel, BA tipus

    Visszafolyás gátló szabályozható csökkentett nyomásszinttel. BA típus. Test horganymentes ötvözetből. PN 10. Külső menetes csőcsatlakozók. Max. üzemi hőmérséklet: 65°C. Differenciális beavatkozási nyomás: 14 kPa. Az EN 12729 szabványnak megfelel. A bemeneti oldalra 577-es sorozatú szűrőt telepíteni szükséges.
    Specifikáció
    • Visszafolyás gátló szabályozható csökkentett nyomásszinttel. BA típus. Test horganymentes ötvözetből. PN 10. Külső menetes csőcsatlakozók. Max. üzemi hőmérséklet: 65°C. Differenciális beavatkozási nyomás: 14 kPa. Az EN 12729 szabványnak megfelel. A bemeneti oldalra 577-es sorozatú szűrőt telepíteni szükséges.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító574
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-10
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011325
    • ETIM-névCH refill installation
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC