Termékek közzététele
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikáció
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5741
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-01
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódCo_55_15_50
  • Uniclass 2015 leírásWater treatment complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDemineralization Equipment
  • OmniClass szám23-39 41 13
  • OmniClass névDemineralization Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC