Termékek közzététele
Y-szűrő
Caleffi

Y-szűrő

4.7/5 csillag4.7(18 vélemény)
Y-szűrő. Bronz test, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Belső menetes csatlakozók. Hőmérséklet tartomány: -20÷110°C. Max. glikoltartalom : 30%. Szűrő: rozsdamentes acél feszített lemezen.
Specifikáció
  • Y-szűrő. Bronz test, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Belső menetes csatlakozók. Hőmérséklet tartomány: -20÷110°C. Max. glikoltartalom : 30%. Szűrő: rozsdamentes acél feszített lemezen.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító577004
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010151
  • ETIM-névY-filter
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 leírásWater strainers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC