Termékek közzététele
Potable Water Expansion Tanks - PLT
Watts

Potable Water Expansion Tanks - PLT

4.8/5 csillag4.8(19 vélemény)

Series PLT Potable Water Expansion Tanks are designed to absorb the increased volume of water created by thermal expansion and to maintain balanced pressure throughout the potable water supply system. Series PLT tanks feature a pre-pressurized steel tank with an expansion membrane that prevents contact of the water with the air in the tank. This prevents loss of air to the water and ensures long and trouble-free life for the system. These tanks may be used with all types of Direct Fired Hot Water Heaters (gas, oil or electric) and hot water storage tanks. IAPMO listed and ANSI/NSF 61 certified. Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

Specifikáció
  • Lead Free* Models Available

    Size(s):
    3/4 to 1 in. (20 to 25mm)

    Keywords: 200#, 200psi, capacity, expansion, expansion tank, iron, liquid, medium, potable water, pressure, process, regulator, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, tank, water heater valve set, watts, watts regulator
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPotable-Water-Expansion-Tanks-PLT
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportWater Heater Installation Products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásTartály
  • Uniclass 2015 kódPr_60_50_96_84
  • Uniclass 2015 leírásStainless steel tanks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 12 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
  • OmniClass szám23-31 29 13
  • OmniClass névHot Water Tank Heaters
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures