Termékek közzététele
DIRTMAGCLEAN® - Öntisztító mágneses iszapleválasztó. Kémiai adalékok használatához
DIRTMAGCLEAN® - Öntisztító mágneses iszapleválasztó. Kémiai adalékok használatához
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Öntisztító mágneses iszapleválasztó. Kémiai adalékok használatához

    Öntisztító mágneses iszapleválasztó. Ház és láb AISI 304 rozsdamentes acélból. Csatlakozók: Bemeneti: 2” külső menetes anyával Kimeneti: 2” belső menetes Leeresztés: 1” külső menetes anyával Öblítés: 1” belső menetes Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: 0÷85°C. Tápellátás: 230 V Részecske leválasztás 2 μm-ig. Alkalmazható kémiai adalékok használatához. Alkalmazható MODBUS-RTU rendszerekhez. SZABADALMI ELJÁRÁS ALATT.
    Specifikáció
    • Öntisztító mágneses iszapleválasztó. Ház és láb AISI 304 rozsdamentes acélból. Csatlakozók: Bemeneti: 2” külső menetes anyával Kimeneti: 2” belső menetes Leeresztés: 1” külső menetes anyával Öblítés: 1” belső menetes Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: 0÷85°C. Tápellátás: 230 V Részecske leválasztás 2 μm-ig. Alkalmazható kémiai adalékok használatához. Alkalmazható MODBUS-RTU rendszerekhez. SZABADALMI ELJÁRÁS ALATT.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5790
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1128
    • Szélesség (mm)758
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)49
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010260
    • ETIM-névAir-/dirt separator for CH/cooling system