Termékek közzététele
Áramláskapcsoló
Caleffi

Áramláskapcsoló

4.9/5 csillag4.9(22 vélemény)
Áramláskapcsoló. 1”-tól 8”-ig csövekhez. 250 V (AC) - 15 (5) A. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: -30÷120°C. Védelmi osztály: IP 54.
Specifikáció
  • Áramláskapcsoló. 1”-tól 8”-ig csövekhez. 250 V (AC) - 15 (5) A. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőmérséklet tartomány: -30÷120°C. Védelmi osztály: IP 54.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító626
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-14
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011194
  • ETIM-névFlow switch, liquid
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC