Termékek közzététele
Háromutas dugattyús zónaszelep
Caleffi

Háromutas dugattyús zónaszelep

Háromutas dugattyús zónaszelep. Harmadik csatlakozó: 3/4” belső menetes. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Max Δp: 1 bar. Hőm. tartomány: -5÷110°C.
Specifikáció
  • Háromutas dugattyús zónaszelep. Harmadik csatlakozó: 3/4” belső menetes. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Max Δp: 1 bar. Hőm. tartomány: -5÷110°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító632
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011435
  • ETIM-névTwo way control valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC