Termékek közzététele
Háromutas motoros golyósszelep
Caleffi

Háromutas motoros golyósszelep

4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)
Háromutas motoros golyósszelep. Mikrokapcsoló kiegészítővel. Tápellátás: 230 V (AC) vagy 24 V (AC). Max. üzemi nyomás: 16 bar. Max Δp: 10 bar. Munkaközeg hőmérséklet tartomány: -10÷110°C. Környezeti hőmérséklet tartomány: -10÷55°C. Teljesítmény: 6 VA. Kiegészítő mikrokapcsoló áram: 6 (2) A - 230 V (AC). Védelmi osztály: IP 65. Kapcsolási idő: 100 s (180° fordulat - “L” furat).
Specifikáció
  • Háromutas motoros golyósszelep. Mikrokapcsoló kiegészítővel. Tápellátás: 230 V (AC) vagy 24 V (AC). Max. üzemi nyomás: 16 bar. Max Δp: 10 bar. Munkaközeg hőmérséklet tartomány: -10÷110°C. Környezeti hőmérséklet tartomány: -10÷55°C. Teljesítmény: 6 VA. Kiegészítő mikrokapcsoló áram: 6 (2) A - 230 V (AC). Védelmi osztály: IP 65. Kapcsolási idő: 100 s (180° fordulat - “L” furat).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító638-Three_way
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-24
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011408
  • ETIM-névElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC