Termékek közzététele
Háromutas motoros zónaszelep
Caleffi

Háromutas motoros zónaszelep

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
Háromutas motoros zónaszelep. Alaphelyzetben zárt. Mikrokapcsoló kiegészítővel. Tápellátás: 230 V (AC). Teljesítmény: 6,5 W; 7 VA. Kiegészítő mikrokapcsoló áram: 0,8 A (230 V). Nyitási idő: 70÷75 s. Zárási idő: 5÷7 s. Védelmi osztály: IP 20. Max. környezeti hőmérséklet: 40°C. Max. üzemi nyomás: 16 bar. Hőm. tartomány: 0÷90°C. Tápkábel hossz: 95 cm.
Specifikáció
  • A zónaszelepekkel fűtési és légkondicionáló rendszerek adott körei automatikusan kizárhatók. A zónaszelepek 642 (kétirányú) és 643 (háromirányú) sorozatai szinkronmotoros és kiegészítő mikro-kapcsolós, visszanyomó rugós vezérlővel vannak ellátva. Ennek köszönhetően ezek rendkívül sokoldalúan felhasználhatók mind fűtési, mind légkondicionáló rendszerekben. A vezérlő egy mechanizmussal van ellátva a szelepházra való gyors csatlakoztatáshoz, ami megkönnyíti az eltávolítását is.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító643
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-24
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010030
  • ETIM-névPneumatic controlled three-way control valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC