Termékek közzététele
Komplett osztó-gyűjtő egység
Caleffi

Komplett osztó-gyűjtő egység

Komplett osztó-gyűjtő egység. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőm. tartomány: 5÷100°C. Kimenet tengelytávolság: 50 mm. A következőkből áll: visszatérő osztó-gyűjtő elem elektrotermikus vezérlésű elzáró szeleppel, térfogatáram osztó előbeállított visszatérő szeleppel; végcsatlakozók: légtelenítő csap, dupla radiális csatlakozó és csapok; polimer keret állítható tengelytávolsággal 659-es és 661-es ládákhoz vagy fali felszereléshez.
Specifikáció
  • Komplett osztó-gyűjtő egység. Max. üzemi nyomás: 10 bar. Hőm. tartomány: 5÷100°C. Kimenet tengelytávolság: 50 mm. A következőkből áll: visszatérő osztó-gyűjtő elem elektrotermikus vezérlésű elzáró szeleppel, térfogatáram osztó előbeállított visszatérő szeleppel; végcsatlakozók: légtelenítő csap, dupla radiális csatlakozó és csapok; polimer keret állítható tengelytávolsággal 659-es és 661-es ládákhoz vagy fali felszereléshez.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6626b5
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEG015410
  • ETIM-névDistributors
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC