Termékek közzététele
Előre összeszerelt osztó-gyűjtő
Caleffi

Előre összeszerelt osztó-gyűjtő

4.3/5 csillag4.3(18 vélemény)
Előre összeszerelt osztó-gyűjtő. Max. üzemi nyomás: 6 bar. Hőmérséklettartomány: 5÷60°C. Kimeneti tengelytávolság: 50 mm. A következőkből áll: - visszatérő gyűjtőegység elzáró szeleppel, elektrotermikus szabályzásra alkalmas; - előremenő osztóegység 0-5 l/min skálájú térfogatárammérővel és térfogatáramszabályzó szeleppel; - végcsatlakozó automata légtelenítő szeleppel és ürítőcsappal; - állítható tengelytávolságú rögzítőbilincs polimerből 659-es sorozatú szerelőládához vagy falra szereléshez.
Specifikáció
  • Előre összeszerelt osztó-gyűjtő. Max. üzemi nyomás: 6 bar. Hőmérséklettartomány: 5÷60°C. Kimeneti tengelytávolság: 50 mm. A következőkből áll: - visszatérő gyűjtőegység elzáró szeleppel, elektrotermikus szabályzásra alkalmas; - előremenő osztóegység 0-5 l/min skálájú térfogatárammérővel és térfogatáramszabályzó szeleppel; - végcsatlakozó automata légtelenítő szeleppel és ürítőcsappal; - állítható tengelytávolságú rögzítőbilincs polimerből 659-es sorozatú szerelőládához vagy falra szereléshez.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító664
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportComponents for central heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-10
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEG015410
  • ETIM-névDistributors
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC