Termékek közzététele
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
    Caleffi

    Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA

    The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikáció
    • The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7001
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportComponents for central heating systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60
    • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC