A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Antivibration joint for gas systems

Egyedi azonosító: 842
Gyártó: Caleffi
Termék család: HVAC
Termék csoport: Components for central heating systems
Publikálás dátuma: 2018-12-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: HVAC - HVAC
IFC besorolás: Valve
UNSPSC név: Valves
UNSPSC kód: 401416
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Leírás: Valves
Uniclass 2.0 Kód: PR-94-94
Uniclass 2.0 Leírás: Valves
Uniclass 2015 Kód: Ss_60
Uniclass 2015 Leírás: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Kód: 94-94
NBS Reference Leírás: Valves
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass szám: 23-27 31 00
OmniClass cím: Valves
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
HVAC - Other

Név Érték
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material brass

BIMobject®