Termékek közzététele
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6/5 csillag4.6(17 vélemény)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTramaarmchair
    • TermékcsaládTrama Collection
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)580
    • Mélység (mm)580
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)7.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-11 29 13 13
    • OmniClass névExterior Chairs
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS