Termékek közzététele
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6/5 csillag3.6(8 vélemény)
    New system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. Seat and back in beech plywood, or padded and upholstered. Bearing structure painted RAL 9006. Fixed or folding writing desk. For the first row front panel. Basket in steel wire electro-welded for foldable writing desk . Book shelf only for fixed writing desk. On demande cable passage integrated in the structure
    Specifikáció
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATENEO
    • TermékcsaládMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • TermékcsoportATENEO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBroadcast, Theater, and Stage Equipment
    • OmniClass szám23-21 25 13
    • OmniClass névTheater and Stage Equipment