Termékek közzététele
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    CM-30EE illuminated exit switches are high visibility, economical 'request to exit' (REX) controls. Buttons are backlit in green with black PUSH TO EXIT text. They are supplied with a single gang industrial grade stainless steel faceplate and tamperproof screws. CM-30EE is supplied with an integrated 30 second fixed timer.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCamden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportControls
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.5
    • Szélesség (hüvelyk)2.75
    • Mélység (hüvelyk)2.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • UNSPSC névSecurity or access control systems
    • UNSPSC kód46171619
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Control Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11 25
    • OmniClass névDoor Accessories