Termékek közzététele
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden industrial push button control stations for interior use are designed to control shipping doors. CI-PB Series stations are supplied complete with NEMA rated enclosures and heavy duty 240 VAC rated contacts. These control switches are UL listed and CSA certified.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportControls
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)5.5
    • Szélesség (hüvelyk)2
    • Mélység (hüvelyk)2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)0.63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • UNSPSC névSecurity or access control systems
    • UNSPSC kód46171619
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Control Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11 25
    • OmniClass névDoor Accessories