Termékek közzététele
CAPATECT ECO LINE
CAPATECT ECO LINE

    CAPATECT ECO LINE

    ECO LINE system uses wood fiber insulation board. This system contributes to sound insulation, with excellent behavior in terms of thermal phase shift and attenuation. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8 or Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4 Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    Specifikáció
    • Properties: - Insulation material: Wood fiber (WF) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Medium - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 11-0329 (Compact) - 11-0328 (Solid) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8 or Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4 Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCAPAROL-ETICS-ECO-LINE
    • TermékcsaládInsulation
    • TermékcsoportETICS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • UNSPSC névThermal insulation
    • UNSPSC kód301415
    • OmniClass szám23-13 25 19 15
    • OmniClass névThermal Insulation Coatings