Termékek közzététele
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
CaptiveAire

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8/5 csillag4.8(12 vélemény)
  • Air Volume: 30 - 3215 cfm
  • Maximum SP: 0.28" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • OSHA rear guard standard.
  • Totally enclosed 115 volt motor.
  • Built in shutter.
  • Completely assembled for easy installation.
  • Shutters are constructed of a galvanized frame with aluminum blades.
  • Propellers from 7" to 18" are constructed of aluminum blades with plated steel center.
  • 24" propellers are all galvanized.
  • Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócaptiveaire-005
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportAxial Fans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • Uniclass 2015 kódSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 leírásMechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 00 00
    • OmniClass névHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC