Termékek közzététele
RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

  • The RACY Series commercial split models are engineered for reliable operation and consistent cooling performance. Designed for easy maintenance and serviceability, all access panels can be opened or removed without affecting the structural strength of the unit, facilitating routine maintenance tasks such as coil cleaning or component inspection. Stamped louvered panels offer 100% protection for the condenser coil, adding to unit performance and reliability.
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz

 

  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year • Compressor – 5 Years. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
Specifikáció
    • Nominal sizes: 6.5, 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • Up to 11.2 EER / 14.8 IEER
    • For use with matching RHCYA Models
    • Refrigerant Type: R-454B
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóracy-commercial-split-classic-series-air-conditioner
  • TermékcsaládCommercial Split Air Conditioning
  • TermékcsoportRACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • OmniClass szám23-33 39 11
  • OmniClass névAir Conditioners

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada