Termékek közzététele
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Scratch the surface to reveal the inner beauty of what lies beneath. . . . Inspired by the movement of lava as it flows underground, and the textures left behind on the earth’s surface as it cools. Beneath the Surface is designed to capture the disruptive nature, the movement and the aftermath of a volcanic eruption.

    The collection provides a dynamic sense of flow and movement in very natural colour tones with the occasional emergence of hot lava, gem like formations within the cracks or the rebirth of nature as grass and moss begins to grow on the devastated landscape.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBeneath-the-Surface
    • TermékcsaládCarpet
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles

    Termék elérhetősége

    Ázsia