Termékek közzététele
Beton, Carpet Tile Collection
Beton, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Beton, Carpet Tile Collection

    Béton is inspired by the natural organic surface of freshly laid concrete. With a subtle interaction of color tone, the collection provides an undulating texture for an aesthetically neutral backdrop to compliment with any interior.
    Created as a standalone pattern, the multiple tonal shades enable selective placement of plain accent colour modules to coordinate with other finishes, providing the interior a complete freedom of expression.

    Specifikáció
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBeton
    • TermékcsaládCarpet
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-01-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles

    Termék elérhetősége

    Ázsia