Termékek közzététele
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Named after the vast plains that cover much of the Earth, Flatlands monotone texture is ideal for creating an overall appearance on the floor. Flatlands provides a high performing ‘fit for purpose’ backdrop to functional spaces and can be used independently or as a matching coordinate together with the patterns.

    Specifikáció
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFlatlands
    • TermékcsaládCarpet
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-12-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles

    Termék elérhetősége

    Ázsia