Termékek közzététele
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Headlands, Carpet Tile Collection

    Looking out from the headland where nature perfectly balances two worlds. Between land and water, hard and soft, familiar and unfamiliar. Inviting promises of adventure and new discovery. Anticipate new pathways, traverse from peaks to the cliff’s edge, between the known and the unknown . . . . . . what possibilities lie ahead?

    Headlands is a modular carpet tile collection designed to invigorate the simple elegance of Flatlands to produce a beautiful partnership which invites a sense of play and endless possibilities.

    Specifikáció
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHeadlands
    • TermékcsaládCarpet
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-12-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles

    Termék elérhetősége

    Ázsia