Termékek közzététele
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Reuso, Carpet Tile Collection

    Complimentary components working together… The ability to mix colours and batches allows for a unique and economical installation which is kinder to the world around us. Flexibility within this collection is at the heart of creating individual interiors.Reuso is a modular carpet tile designed to utilise every square inch produced to reduce waste. With two options of environmentally respectful backing types, Reuso offers a package both inspired by, and the genuine reuse of everyday materials into new products.

    Specifikáció
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :25 x 100 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóReuso
    • TermékcsaládCarpet
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles

    Termék elérhetősége

    Ázsia