Termékek közzététele
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Vila Rica is inspired by the vernacular architecture of historic Portugal, specifically from the vilas or small towns. The exteriors of the typical buildings combine mostly neutral walls enlivened with accent colors. The designer uses variegated neutrals interspersed with accents of color in an organic linear pattern to create a simple texture that renders a quiet sophisticated look on the floor. The colors are designed to be used in combination or individually to create inspired floors and complement inspiring interiors.

    Specifikáció
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVila_Rica
    • TermékcsaládCarpet
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-01-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17
    • OmniClass névCarpet Flooring

    Termék elérhetősége

    Ázsia