Termékek közzététele
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo
    Carpets Inter

    Waterloo

    Where structure meets flow. Designed for modern living.

    Inspired by London Waterloo, the bustling hub of connection and movement, the Waterloo Collection brings you carpets that blend structure with effortless flow. Featuring refined patterns and modern minimalist hues, this collection reflects seamless connections and dynamic living—perfect for enhancing every space.

    The Waterloo doesn’t just offer beautiful design inspired by seamless flow; it delivers top-tier performance where it counts. Built for high-traffic environments, these carpet tiles provide the ultimate in durability and flexibility for today’s dynamic spaces.

    Specifikáció
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWaterloo
    • TermékcsaládCarpets Inter x BIMobject TH
    • TermékcsoportCarpet Tile Collection
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-10-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNylon
    • Másodlagos anyagNylon
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17 13
    • OmniClass névCarpet Tiles

    Termék elérhetősége

    Ázsia