CS FH-CeilingMountTrack Systems are a series of full-height, ceiling-mounted tracks designed to seamlessly integrate with your ceiling lining, creating a flawless, flush-mounted finish.
The innovative design includes a pair of full-length fins that allow the ceiling lining to be fixed flush with the underside of the track. The track can also be painted on-site to match the ceiling color.
The CS FH-CeilingMountTrack is available in Single, Double, and Triple Tracks for both 1-3/8" (35mm) and 1-3/4" (45mm) thick doors.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |