Termékek közzététele
GL6WBX
Cea Estintori

GL6WBX

4.6/5 csillag4.6(15 vélemény)

Water-based stainless steel fire extinguisher tested on the track 6 Lt.

Specifikáció
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGL6WBX
  • TermékcsaládEstintori portatili
  • TermékcsoportA base d'acqua
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC011055
  • ETIM-névFire extinguisher
  • UNSPSC névFire extinguishers
  • UNSPSC kód46191601
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 leírásPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Extinguishers
  • OmniClass szám23-29 25 19
  • OmniClass névFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION