Termékek közzététele
Door hinges model 2010
Ceam Amadeo

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
Specifikáció
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCEAM_hinges_model2010
  • TermékcsaládDoor hinges
  • TermékcsoportDoor hinges 2010
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)89
  • Szélesség (mm)25
  • Mélység (mm)27.3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagPoliamid
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors