Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ceam-amadeo/products/bb305184-e1f2-47c0-a4be-6a06f5ea151f
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Hardware
Door hinges model 1428
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Ceam Amadeo
Követés
Door hinges model 1428
Slim, elegant and resistant, 1428 is the the hinge 18mm thick suitable for panels > 22mm thick. Use it on your cabinets or in your light interior doors!
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
CEAM_hinges_model1428
Termékcsalád
Door hinges
Termékcsoport
Door hinges 1428
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2025-04-29
Verziószám
1
Magasság (mm)
104
Szélesség (mm)
18
Mélység (mm)
18
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.ceamitalia.it/en/door-hinges/1428/
Terméktanúsítvány
https://www.ceamitalia.it/en/certifications/
Műszaki leírás
https://www.ceamitalia.it/wp-content/uploads/2024/10/1428_Web_IT.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Cink
Tervezés helye
Olaszország
Gyártás helye
Olaszország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Hardware
OmniClass szám
23-17 11 00
OmniClass név
Doors
Hasonló termékek
Ceam Amadeo
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Letöltés
Ceam Amadeo
Door hinges model 2010
Letöltés
Ceam Amadeo
Door hinges model 929
Letöltés
Ceam Amadeo
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
Letöltés
Ceam Amadeo
Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg
Letöltés
Ceam Amadeo
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
Letöltés