Termékek közzététele
Door hinges model 1130 inox; load capacity up to 70kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1130 inox; load capacity up to 70kg

3D concealed hinges:in case of extreme weather conditions, stainless steel is the right material.
Specifikáció
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 70kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCEAM_hinges_model1130inox
  • TermékcsaládDoor hinges
  • TermékcsoportDoor hinges 1130
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)134
  • Szélesség (mm)24
  • Mélység (mm)21
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors