Termékek közzététele
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
Specifikáció
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCEAM_hinges_model1330s
  • TermékcsaládDoor hinges
  • TermékcsoportDoor hinges 1330
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)30
  • Mélység (mm)21
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Másodlagos anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors