Termékek közzététele
Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges:1 million pieces sold are guarantee of reliability and durability.
Specifikáció
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCEAM_hinges_model1130s
  • TermékcsaládDoor hinges
  • TermékcsoportDoor hinges 1130s
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)134
  • Szélesség (mm)24
  • Mélység (mm)21
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors