Termékek közzététele
Door hinges model 1131s
Ceam Amadeo

Door hinges model 1131s

3D concealed hinges: guaranteed by strict durability tests and tested for fire doors up to 120 minutes, 1131s is even more versatile due to the wide gap between its wings.
Specifikáció
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCEAM_hinges_model1131s
  • TermékcsaládDoor hinges
  • TermékcsoportDoor hinges 1131s
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)32
  • Mélység (mm)29
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors