Termékek közzététele
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
Specifikáció
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCEAM_hinges_model829
  • TermékcsaládDoor hinges
  • TermékcsoportDoor hinges 829
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)69.8
  • Szélesség (mm)15.9
  • Mélység (mm)23
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors