Termékek közzététele
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Totally reversible and symmetrical, 1431 become a benchmark in the market of entrance doors for prestigious hotels, which are often equipped with door closer mechanisms. Thanks to the high capacity of the hinge, the seal is guaranteed even on very heavy doors

Specifikáció
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCEAM_hinges_model1431
  • TermékcsaládDoor hinges
  • TermékcsoportDoor hinges 1431
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)32
  • Mélység (mm)29
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors