Termékek közzététele
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Thermal and acoustic insulation board, specific for external insulation covering, consisting of mineralized fir wood wool bound with grey Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 standard. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT N/C is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification. Application: external walls.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócelenit-nc
  • TermékcsaládBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • TermékcsoportCELENIT product range, wood wool board
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névThermal insulation
  • UNSPSC kód301415
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBoard Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11
  • OmniClass névSlab and Board Thermal Insulation