Termékek közzététele
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Archivált

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB5006CXCR0
  • TermékcsaládACESSO
  • Termékcsoportgrab bar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)238
  • Szélesség (mm)103
  • Mélység (mm)745
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)1.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 15 17 21
  • OmniClass névBathtub Grab Bars