Termékek közzététele
Purist® 14" pivot handle
Kohler

Purist® 14" pivot handle

4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)

Purist combines the strength of simple, classic architectural forms with sensual design lines and careful detailing. This pivot shower door handle contains elements of relaxed minimalism and modern design to harmonize with faucets and accessories from the Purist collection and nearly any bathroom decor. Its fluid design lines offer ease of cleaning.

Features

  • Generous 14" (356 mm) handle length
  • Double handle opens door from the inside and outside of the shower
  • For use with heavy glass pivot shower doors
  • Coordinates with other products in the Purist collection

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-705767
  • TermékcsaládHandles
  • TermékcsoportPurist®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-03
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)16
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)2.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEG017210
  • ETIM-névBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
  • OmniClass szám23-31 17 17
  • OmniClass névShower Enclosures