Termékek közzététele
10" PPs Wall Plate Black

10" PPs Wall Plate Black

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" PPs Wall Plate BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010014004Part number250410603910TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross406 mm / 16 inchHeight6.4 mm / 0.3 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth406 mm / 16 inchNet weight0.663 kg / 1.5 lbsLogisticalIntrastat3925900000Gross weight0.663 kg / 1.5 lbsPackaging / Trade width406 mm / 16 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length406 mm / 16 inchPackaging / Trade height6.4 mm / 0.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10-pps-wall-plate-black
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportSingle Wall - Large diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork