Termékek közzététele
2" to 3" Eccentric Increaser

2" to 3" Eccentric Increaser

InnoFlue Eccentric Increasers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a larger diameter while navigating any obstacle with eccentric vent design. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Eccentric Increasers optimize the vent layout for maximum efficiency. Eccentric Increasers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' to 3'' Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010011362Part number250408100900TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross162 mm / 6.4 inchHeight97 mm / 3.8 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth97 mm / 3.8 inchNet weight0.081 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length162 mm / 6.4 inchPackaging / Trade height97 mm / 3.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.081 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width97 mm / 3.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2-to-3-eccentric-increaser
  • TermékcsaládIncreasers / Reducers
  • TermékcsoportSingle Wall - Small diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork