Termékek közzététele
3" Flex End Pipe PPs-UV Black

3" Flex End Pipe PPs-UV Black

InnoFlue Flex End Pipes are a vital component designed to provide a clean and secure termination at the endpoint of any InnoFlue Flex exhaust run. This aesthetically pleasing termination is configured to install quickly without glues, primers or solvents and integrates seamlessly with InnoFlue terminations. The thin-wall polypropylene is rated to 230°F (110°C) and evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC. Check with local codes for snow clearance and other relevant termination regulations.

  • Neatly terminates Flex exhaust run.
  • Integrates with InnoFlue terminations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Flex End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010334Part number250407102770TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross182.88 mm / 7.2 inchHeight99.06 mm / 3.9 inchWidth100.33 mm / 3.9 inchNet weight0.12 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedNumber per packaging1CertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • TermékcsaládTerminations
  • TermékcsoportFlex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork