Termékek közzététele
3" Support Clamp with 3/8" Nut

3" Support Clamp with 3/8" Nut

InnoFlue Support Clamps provide a sleek, user-friendly option to support the exhaust system. The engineered metal clamp is designed to withstand & support the vent system while installing quickly and easily. The metal interior is coated with a rubber exterior to prevent any scratching of the venting components. InnoFlue Support Clamps can be used as vertical or horizontal support. Space 78" in vertical and 39" in horizontal installations. Integrated installation system uses 3/8th" threaded rod.

  • Accepts standard 3/8th" threaded rod.
  • Metal interior and rubber exterior support and protect pipe.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Lightweight and durable.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016145Part number250410103520TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross127 mm / 5 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth95 mm / 3.7 inchNet weight0.114 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length127 mm / 5 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.114 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width95 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3-support-clamp-with-3-8-nut
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportSingle Wall - Small diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork