Termékek közzététele
6" Wall Plate Black Plastic DN160

6" Wall Plate Black Plastic DN160

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Wall Plate Black Plastic DN160Trade nameInnoFlueGTIN0815010018552Part number250410403980TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross229 mm / 9 inchHeight3.2 mm / 0.1 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth229 mm / 9 inchNet weight0.091 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length229 mm / 9 inchPackaging / Trade height3.2 mm / 0.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.091 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width229 mm / 9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6-wall-plate-black-plastic-dn160
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportSingle Wall - Large diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada