Termékek közzététele
3" x 12" Vent Length

3" x 12" Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue vent lengths are the central component in our industry leading vent system. Engineered to withstand flue gas temperatures up to 230°F (110°C), InnoFlue vent lengths provide an environmentally friendly venting solution that installs quickly without any glues, primers, or solvents. InnoFlue vent lengths are thin-wall and lightweight combining performance and durability.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for high-efficiency venting up to 230°F (110°C).
  • Durable and lightweight.
  • Integrated gasket assures airtight seal without without glues, primers, or solvents.
  • Available in up to industry-best 10' lengths.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 12" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010129Part number250400102250TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight94 mm / 3.7 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.205 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.205 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3-x-12-vent-length
  • TermékcsaládVent Lengths
  • TermékcsoportSingle Wall - Small diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork