Termékek közzététele
3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

InnoFlue End Pipes are a vital component designed to provide a clean and secure termination at the endpoint of any exhaust run. Available in black, this aesthetically pleasing termination is configured to install quickly without glues, primers or solvents. The thin-wall polypropylene is rated to 230°F (110°C) and evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC. Check with local codes for snow clearance and other relevant termination regulations.

  • Neatly terminates exhaust run.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 20" End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010297Part number250407102870TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross508 mm / 20 inchHeight80 mm / 3.1 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth80 mm / 3.1 inchNet weight0.222 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length508 mm / 20 inchPackaging / Trade height80 mm / 3.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.222 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width80 mm / 3.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3-x20-endpipepps-uvblack
  • TermékcsaládTerminations
  • TermékcsoportSingle Wall - Small diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork