Termékek közzététele
4" Wall Plate Square Plastic (Black)

4" Wall Plate Square Plastic (Black)

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Wall Plate Square Plastic (Black)Trade nameInnoFlueGTIN0815010016640Part number250410203970TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight16.51 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth177.8 mm / 7 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height16.51 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.09 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width177.8 mm / 7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4-wall-plate-square-plastic-black
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportSingle Wall - Small diameter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada