Termékek közzététele
5" Support Clamp With 3/8" Nut

5" Support Clamp With 3/8" Nut

InnoFlue Support Clamps provide a sleek, user-friendly option to support the exhaust system. The engineered metal clamp is designed to withstand & support the vent system while installing quickly and easily. The metal interior is coated with a rubber exterior to prevent any scratching of the venting components. InnoFlue Support Clamps can be used as vertical or horizontal support. Space 78" in vertical and 39" in horizontal installations. Integrated installation system uses 3/8th" threaded rod.

  • Accepts standard 3/8th" threaded rod.
  • Metal interior and rubber exterior support and protect pipe.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Lightweight and durable.
Specifikáció
  • SpecificationsGeneralProduct Name5" Support Clamp With 3/8" NutPart number250410304510GTIN0815010016169TechnicalMaterialStainless steelDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe125 mm / 5 inchWidth143 mm / 5.6 inchNet weight0.151 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Gross weight0.151 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width143 mm / 5.6 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5-support-clamp-with-3-8-nut
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportConcentric
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada